Z39/d1xl1 | Csavarok | Kötőelemek | Általános szerszámépítő elemek | Z | Termék katalógus | HASCO Portal
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
Z39/d1xl1

Lapos fejű csavar, hornyos

Z39/d1xl1

DIN EN ISO 1580
400 N/mm²

Az árak és a kosár bejelentkezés után láthatóak.
Regisztráció

A termékváltozat kiválasztása

d1 l1 Termékszám CAD adatok
M4 8 Z39/4x8