Z34/d1xl1 | Hernyócsavarok | Kötőelemek | Általános szerszámépítő elemek | Z | Termék katalógus | HASCO Portal
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
Z34/d1xl1

Hernyócsavar, belső kucsnyílással

Z34/d1xl1

DIN EN ISO 4028 (DIN 915-45 H)
min. 1455 N/mm²

Az árak és a kosár bejelentkezés után láthatóak.
Regisztráció

A termékváltozat kiválasztása

sw1 l2 d2 d1 l1 Termékszám CAD adatok
2 2 2,5 M4 10 Z34/4x10
3 3 4 M6 18 Z34/6x18
3 3 4 M6 25 Z34/6x25
4 4 5,5 M8 20 Z34/8x20
4 4 5,5 M8 30 Z34/8x30
5 5 7 M10 30 Z34/10x30
5 5 7 M10 40 Z34/10x40
5 5 7 M10 50 Z34/10x50
6 7 8,5 M12 30 Z34/12x30
6 7 8,5 M12 40 Z34/12x40