Z25/d1xl1 | Illesztőszegek | Kötőelemek | Általános szerszámépítő elemek | Z | Termék katalógus | HASCO Portal
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
Z25/d1xl1

Illesztőszeg

Z25/d1xl1

DIN EN ISO 8734 (DIN 6325)

Az árak és a kosár bejelentkezés után láthatóak.
Regisztráció

A termékváltozat kiválasztása

d1 l1 Termékszám CAD adatok
1,5 6 Z25/1,5x6
1,5 8 Z25/1,5x8
1,5 10 Z25/1,5x10
1,5 12 Z25/1,5x12
1,5 14 Z25/1,5x14
1,5 16 Z25/1,5x16
Minden termék a kategóriából - Illesztőszegek
Z25/d1xl1
Z25/...
Illesztőszeg
Z26/d1xl1
Z26/...
Illesztőszeg, kihúzó menettel