Z68/d1xs1 | Seeger gyűrűk | Kötőelemek | Általános szerszámépítő elemek | Z | Termék katalógus | HASCO Portal
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
Z68/d1xs1

Biztosító Seeger gyűrű, belső

Z68/d1xs1

DIN 472

Az árak és a kosár bejelentkezés után láthatóak.
Regisztráció

A termékváltozat kiválasztása

a3 a2 a1 b2 b1 d5 d4 d3 d2 d1 s1 Termékszám CAD adatok
0,5 0,6 3,2 1,1 1,4 1,2 3,1 10,8 10,4 10 1 Z68/10x1