Z7540/d1xh1 | Központosító karimák | Általános szerszámépítő elemek | Z | Termék katalógus | HASCO Portal
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
Z7540/d1xh1

Központosító karima, helyező tárcsa csavarfuratokkal, inches

Z7540/d1xh1

1.1730

Az árak és a kosár bejelentkezés után láthatóak.
Regisztráció

A termékváltozat kiválasztása

h2 s1 d3 d2 d1 h1 Termékszám CAD adatok
12,5 8,5 90 36 5 20,5 Z7540/5x20,5