K107/d1xh1 | Központosító karimák | Általános szerszámépítő elemek | Z | Termék katalógus | HASCO Portal
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
K107/d1xh1

Központosító karima, helyező tárcsa kúpos furattal csavar furatokkal inch, col

Replacement product
Z7540/d1xh1

1.1730


K107/d1xh1

1.1730

Az árak és a kosár bejelentkezés után láthatóak.
Regisztráció

A termékváltozat kiválasztása

h2 s1 d3 d2 d1 h1 Termékszám Replacement product CAD adatok
4 8,5 73 36 4 12 K107/4x12
9 8,5 73 36 4 17 K107/4x17
12,5 8,5 73 36 4 20,5 K107/4x20,5
12,5 8,5 108 36 5 20,5 K107/5x20,5