K506/d1xh1 | Központosító karimák | Általános szerszámépítő elemek | Z | Termék katalógus | HASCO Portal
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
K506/d1xh1

Központosító karima, csavarfuratokkal

Replacement product
Z7535/d1xh1

1.1730
640 N/mm²


K506/d1xh1

1.1730
640 N/mm²

Az árak és a kosár bejelentkezés után láthatóak.
Regisztráció

A termékváltozat kiválasztása

s1 d2 d1 h1 Termékszám Replacement product CAD adatok
- 48 60 8 K506/60x8
3 48 60 11 K506/60x11
5 48 60 13 K506/60x13
- 68 80 8 K506/80x8
3 68 80 11 K506/80x11
5 68 80 13 K506/80x13
- 78 90 8 K506/90x8
3 78 90 11 K506/90x11
- 78 90 12 K506/90x12
5 78 90 13 K506/90x13