Z7511/d1xd2xh1 | Központosító karimák | Általános szerszámépítő elemek | Z | Termék katalógus | HASCO Portal
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
Z7511/d1xd2xh1

Központosító karima, fixed half

Z7511/d1xd2xh1

1.1730
640 N/mm²

Az árak és a kosár bejelentkezés után láthatóak.
Regisztráció

A termékváltozat kiválasztása

Typ h2 s1 d1 d2 h1 Termékszám CAD adatok
1 7 3 60 26 11 Z7511/60x26x11
1 9 5 60 26 13 Z7511/60x26x13
1 4 - 60 36 8 Z7511/60x36x8

The HASCO locating ring range with the new variants Z7511/... and Z7516/... plus the extensive additions to the Z7520/... and Z7525/... product groups permit the precise centring and reliable guidance of moulds when they are clamped onto the injection moulding machine.

In addition to the 4 mm location depth, an 8 mm version has been added to the range for all variants.

Special Features

  • Precise mould clamping
  • Secure location on the machine platen with 8 mm guide depth
  • Extended guide prevents wobbling and tilting
  • Inside diameter 26 and 36 mm
  • Flexible adaptation options
  • Mounting holes for secure flattightening of the locating ring
  • Compatible with HASCO sprue bushings and thermal insulating sheet