Z7515/d1xh1 | Központosító karimák | Általános szerszámépítő elemek | Z | Termék katalógus | HASCO Portal
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
Z7515/d1xh1

Központosító karima, helyező tárcsa csavarfuratokkal

Z7515/d1xh1

1.1730
640 N/mm²

Az árak és a kosár bejelentkezés után láthatóak.
Regisztráció

A termékváltozat kiválasztása

Typ h2 s1 d2 d1 h1 Termékszám CAD adatok
2 - - 36 90 12 Z7515/90x12