Z7520/d1xh1 | Központosító karimák | Általános szerszámépítő elemek | Z | Termék katalógus | HASCO Portal
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
Z7520/d1xh1

Központosító karima, mozgó oldali helyező tárcsa

Z7520/d1xh1

1.1730
640 N/mm²

Az árak és a kosár bejelentkezés után láthatóak.
Regisztráció

A termékváltozat kiválasztása

Typ h2 s1 d1 h1 Termékszám CAD adatok
1 4 - 60 8 Z7520/60x8
1 7 3 60 11 Z7520/60x11
1 9 5 60 13 Z7520/60x13