Z7530/d1xh1 | Központosító karimák | Általános szerszámépítő elemek | Z | Termék katalógus | HASCO Portal
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
Z7530/d1xh1

Központosító karima, egyenes helyező tárcsa

Z7530/d1xh1

1.1730
640 N/mm²

Az árak és a kosár bejelentkezés után láthatóak.
Regisztráció

A termékváltozat kiválasztása

s1 d1 h1 Termékszám CAD adatok
- 40 6 Z7530/40x6
3 40 9 Z7530/40x9