Z7535/d1xh1 | Központosító karimák | Általános szerszámépítő elemek | Z | Termék katalógus | HASCO Portal
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
Z7535/d1xh1

Központosító karima, helyező tárcsa csavarfuratokkal

Z7535/d1xh1

1.1730
640 N/mm²

Az árak és a kosár bejelentkezés után láthatóak.
Regisztráció

A termékváltozat kiválasztása

s1 d2 d1 h1 Termékszám CAD adatok
- 48 60 8 Z7535/60x8
3 48 60 11 Z7535/60x11
5 48 60 13 Z7535/60x13