Z492/d1xl1 | Magcsapok | Általános szerszámépítő elemek | Z | Termék katalógus | HASCO Portal
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
Z492/d1xl1

Magcsap

Z492/d1xl1

200 HB
Speciális rézötvözet, beryllium-mentes
~ DIN 1530 - 1

Az árak és a kosár bejelentkezés után láthatóak.
Regisztráció

A termékváltozat kiválasztása

r1 k1 d2 d1 l1 Termékszám CAD adatok
0,3 2 4 2 160
Z492/2x160
0,3 2 4 2 250
Z492/2x250
0,3 2 5 2,5 160
Z492/2,5x160
0,3 2 5 2,5 250
Z492/2,5x250
0,3 3 6 3 160
Z492/3x160
0,3 3 6 3 250
Z492/3x250
0,3 3 7 3,5 160
Z492/3,5x160
0,3 3 7 3,5 250
Z492/3,5x250
0,3 3 8 4 160 Z492/4x160
0,3 3 8 4 250 Z492/4x250
Minden termék a kategóriából - Magcsapok
Z49/d1xl1
Z49/...
Magcsap, kihúzó menettel
Z492/d1xl1
Z492/...
Magcsap