Z49/d1xl1 | Magcsapok | Általános szerszámépítő elemek | Z | Termék katalógus | HASCO Portal
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
Z49/d1xl1

Magcsap, kihúzó menettel

Z49/d1xl1

1.2343
1370 N/mm²

Az árak és a kosár bejelentkezés után láthatóak.
Regisztráció

A termékváltozat kiválasztása

k1 t1 d3 d2 d1 l1 Termékszám CAD adatok
10 4 M4 6 3 63 Z49/3x63
10 4 M4 6 3 125 Z49/3x125
Minden termék a kategóriából - Magcsapok
Z492/d1xl1
Z492/...
Magcsap
Z49/d1xl1
Z49/...
Magcsap, kihúzó menettel