Z612/DhxL0 | Nyomórugók | Rugók | Általános szerszámépítő elemek | Z | Termék katalógus | HASCO Portal
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
Z612/DhxL0

Nyomórugó, erős, piros

Z612/DhxL0

DIN ISO 10243
piros

Az árak és a kosár bejelentkezés után láthatóak.
Regisztráció

A termékváltozat kiválasztása

R F2 S2 F1 S1 Fn Sn Sc Ln Lc Dd Dh L0 Termékszám CAD adatok
22,1 132,8 6 99,6 4,5 166 7,5 15,8 17,5 9,2 5 10 25 Z612/10x25
17,5 134,4 7,68 100,8 5,76 168 9,6 19,9 22,4 12,1 5 10 32 Z612/10x32
17,1 156 9,12 117 6,84 195 11,4 24,8 26,6 13,2 5 10 38 Z612/10x38
15 158,4 10,56 118,8 7,92 198 13,2 28,9 30,8 15,1 5 10 44 Z612/10x44
12,8 156,8 12,24 117,6 9,18 196 15,3 31,5 35,7 19,5 5 10 51 Z612/10x51
10,7 164 15,36 123 11,52 205 19,2 42,2 44,8 21,8 5 10 64 Z612/10x64
7,5 136,8 18,24 102,6 13,68 171 22,8 48,1 53,2 27,9 5 10 76 Z612/10x76
2,1 153,6 73,2 115,2 54,9 192 91,5 178 213,5 127 5 10 305 Z612/10x305