Z3700/d1xl1 | Rugós rögzítőelemek | Általános szerszámépítő elemek | Z | Termék katalógus | HASCO Portal
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
Z3700/d1xl1

Rugós golyós rögzítő, nagyobb rugóerő

Z3700/d1xl1

max.250°C
1.0718

Az árak és a kosár bejelentkezés után láthatóak.
Regisztráció

A termékváltozat kiválasztása

F2 F1 Sn l2 d2 d1 l1 Termékszám CAD adatok
6,44 5 0,36 7,5 1,5 M3 7 Z3700/3x7
20 12 0,64 9,8 2,5 M4 9 Z3700/4x9
27,8 19 0,72 12,9 3 M5 12 Z3700/5x12
37,6 28 0,8 15 3,5 M6 14 Z3700/6x14
67,8 47 1,2 17,5 5 M8 16 Z3700/8x16
93,2 66 1,6 21 6 M10 19 Z3700/10x19
109,2 66 2 24,5 8 M12 22 Z3700/12x22
151,7 90 2,4 27,5 10 M16 24 Z3700/16x24
226,1 115 4 34,5 12 M20 30 Z3700/20x30

The new ball catches Z3700/... with reinforced spring force and Z3701/... with thread locking are additions to HASCO’s extensive standardcomponent range for ball catches.

Special Features

Z3700/... Ball catch, threaded with reinforced spring force

  • High retention forces possible
  • With a slot and hardened stainless steel ball
  • Stainless steel spring
  • Operating temperature up to a temporary maximum of 350°C

Z3701/... Ball catch, threaded with thread locking

  • High security against twisting through nylon thread protection
  • With a slot and hardened stainless steel ball
  • Stainless steel spring
  • Operating temperature up to 80°C