Z373/d1xl1 | Rugós rögzítőelemek | Általános szerszámépítő elemek | Z | Termék katalógus | HASCO Portal
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
Z373/d1xl1

Rugós csapos rögíztő, fejjel, hegeres

Z373/d1xl1

max. 250°C
1.0718

Az árak és a kosár bejelentkezés után láthatóak.
Regisztráció

A termékváltozat kiválasztása

F2 F1 Sn k1 l2 d3 d2 d1 l1 Termékszám CAD adatok
110 42 5,5 4 40 13 5,9 10 30 Z373/10x30