Z10650/l1xb1xh1xd1 | Beömlő betétek | Beömlők | Z | Termék katalógus | HASCO Portal
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
Z10650/l1xb1xh1xd1

Beömlőbetét, téglalap, megmunkálható

Z10650/l1xb1xh1xd1

54 HRC
1.3343

Az árak és a kosár bejelentkezés után láthatóak.
Regisztráció

A termékváltozat kiválasztása

r2 r1 t5 t4 t3 t2 t1 l4 l3 l2 d4 d3 max.d2 l1 b1 h1 d1 Termékszám CAD adatok
1,7 0,3 1,5 7 1 2,5 1,5 10 1 4 2,7 M4 0,8 12 5 15 3 Z10650/12x5x15x3
3 0,3 2,5 8,5 2,2 4,8 3 17,3 1,2 5,5 4,5 M5 1,6 20 10 22 5 Z10650/20x10x22x5
3,5 0,3 4 8,5 4,2 7,4 5 26,8 1,4 7 5,5 M6 2,4 30 12 27 8 Z10650/30x12x27x8