Z50/d2xl1 | Beömlő perselyek | Beömlők | Z | Termék katalógus | HASCO Portal
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
Z50/d2xl1

Beömlő, előgyártmány

Z50/d2xl1

1.2826
750 N/mm²

Az árak és a kosár bejelentkezés után láthatóak.
Regisztráció

A termékváltozat kiválasztása

k1 d3 d2 l1 Termékszám CAD adatok
18 38 18 36 Z50/18x36
18 38 18 56 Z50/18x56
18 38 18 76 Z50/18x76
23 48 24 56 Z50/24x56
23 48 24 76 Z50/24x76
23 48 24 96 Z50/24x96
23 48 24 136 Z50/24x136