Z511/d2xl1xd1 | Beömlő perselyek | Beömlők | Z | Termék katalógus | HASCO Portal
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
Z511/d2xl1xd1

Beömlő, 1° kúpos furattal, rádiusz nélkül

Z511/d2xl1xd1

55 HRC
1.2826
DIN ISO 10072 (DIN16752)

Az árak és a kosár bejelentkezés után láthatóak.
Regisztráció

A termékváltozat kiválasztása

k1 a1 d3 d2 l1 d1 Termékszám CAD adatok
13 11 28 12 22 2,5 Z511/12x22x2,5
13 11 28 12 22 3,5 Z511/12x22x3,5
13 11 28 12 27 2,5 Z511/12x27x2,5
13 11 28 12 27 3,5 Z511/12x27x3,5
13 11 28 12 36 2,5 Z511/12x36x2,5
13 11 28 12 36 3,5 Z511/12x36x3,5
13 11 28 12 46 2,5 Z511/12x46x2,5
13 11 28 12 46 3,5 Z511/12x46x3,5
13 11 28 12 56 3,5 Z511/12x56x3,5

The HASCO-Sprue bushings in connection with sprue puller Z 53 /... are used for economic indirect gating in injection- and compression moulds for the processing of thermoplastics- and thermoset materials.

Special Features

  • Provides for simple solutions for gating on subrunner
  • Bushings are available with or without radius to suit machine nozzle
  • Ready-to-install, hardened and ground. Available with taper 0,5°; 1° and 1°30’.