Z45/d1xd2xl1 | Csőkilökők | Kilökők | Kilökés | Z | Termék katalógus | HASCO Portal
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
Z45/d1xd2xl1

Csőkilökő, edzett, nitridált

Z45/d1xd2xl1

edzett és nitridált
WAS (~ 1.2343)
DIN ISO 8405 (DIN 16756)

Az árak és a kosár bejelentkezés után láthatóak.
Regisztráció

A termékváltozat kiválasztása

r1 k1 l2 d4 d3 d1 d2 l1 Termékszám CAD adatok
0,2 2 25 1,3 4 2 1 50 Z45/2x1x50
0,2 2 25 1,3 4 2 1 75 Z45/2x1x75
0,2 2 25 1,3 4 2 1 90 Z45/2x1x90
0,2 2 25 1,3 4 2 1 100 Z45/2x1x100