Z412/d1xl1 | Kilökő csapok | Kilökők | Kilökés | Z | Termék katalógus | HASCO Portal
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
Z412/d1xl1

Kilökő, edzett, plazmanitridált, A alak

Z412/d1xl1

WAS (~ 1.2343)
DIN 1530-1

Az árak és a kosár bejelentkezés után láthatóak.
Regisztráció

A termékváltozat kiválasztása

r1 k1 d2 d1 l1 Termékszám CAD adatok
0,2 1,5 3 1,5 100 Z412/1,5x100
0,2 1,5 3 1,5 125 Z412/1,5x125
0,2 1,5 3 1,5 160 Z412/1,5x160
The innovative HASCO ejector configurator enables users to readily configure ejector pins online in customised lengths.This tool considerably simplifies and speeds up the ordering process. 

Special  Features

  • Different diameters and freely definable lengths to choose from in a wide range of tolerance levels 
  • Ready-to-install, precision tolerances of up to ± 0.01mm
  • Transparent, user-friendly process 
  • Delivery time and customised price are displayed directly
  • Easy transfer to the shopping cart