Z42/d1xl1 | Kilökő csapok | Kilökők | Kilökés | Z | Termék katalógus | HASCO Portal
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
Z42/d1xl1

Kilökő, edzett, kúpos fejjel, DH alak

Z42/d1xl1

edzett
WS (~ 1.2516)
DIN 1530-3

Az árak és a kosár bejelentkezés után láthatóak.
Regisztráció

A termékváltozat kiválasztása

k1 d2 d1 l1 Termékszám CAD adatok
0,6 0,9 0,5 100 Z42/0,5x100

The innovative HASCO ejector configurator enables users to readily configure ejector pins online in customised lengths.

This tool considerably simplifies and speeds up the ordering process. 

Special  Features

  • Different diameters and freely definable lengths to choose from in a wide range of tolerance levels 
  • Ready-to-install, precision tolerances of up to ± 0.01mm
  • Transparent, user-friendly process 
  • Delivery time and customised price are displayed directly
  • Easy transfer to the shopping cart
  • Short delivery times