Z43/d1xl1 | Kilökő csapok | Kilökők | Kilökés | Z | Termék katalógus | HASCO Portal
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
Z43/d1xl1

Kilökő, edzett, nitridált, kúpos fejjel, D alak

Z43/d1xl1

WAS (~ 1.2343)
DIN 1530-3

Az árak és a kosár bejelentkezés után láthatóak.
Regisztráció

A termékváltozat kiválasztása

k1 d2 d1 l1 Termékszám CAD adatok
1,8 4,5 3 100 Z43/3x100
1,8 4,5 3 125
Z43/3x125
1,8 4,5 3 160 Z43/3x160
1,8 4,5 3 200 Z43/3x200

The innovative HASCO ejector configurator enables users to readily configure ejector pins online in customised lengths.

This tool considerably simplifies and speeds up the ordering process. 

Special  Features

  • Different diameters and freely definable lengths to choose from in a wide range of tolerance levels 
  • Ready-to-install, precision tolerances of up to ± 0.01mm
  • Transparent, user-friendly process 
  • Delivery time and customised price are displayed directly
  • Easy transfer to the shopping cart