Z4650/b1xs1xl1 | Lapos kilökők | Kilökők | Kilökés | Z | Termék katalógus | HASCO Portal
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
Z4650/b1xs1xl1

Lapos kilökő, DLC, 4 sarokrádiusszal, FAH alak

Z4650/b1xs1xl1

WS (~ 1.2516)
DIN ISO 8693 (DIN 1530-4)
DLC bevonatos / bevonat keménysége >70HRC

Az árak és a kosár bejelentkezés után láthatóak.
Regisztráció

A termékváltozat kiválasztása

r1 k1 l3 l2 d2 d1 b1 s1 l1 Termékszám CAD adatok
0,3 3 5 40 6 3 2,8 0,5 80 Z4650/2,8x0,5x80
0,3 3 5 50 6 3 2,8 0,5 100 Z4650/2,8x0,5x100
0,3 3 5 60 6 3 2,8 0,5 125 Z4650/2,8x0,5x125
0,3 3 5 80 6 3 2,8 0,5 160 Z4650/2,8x0,5x160
0,3 3 5 40 6 3 2,8 0,6 80 Z4650/2,8x0,6x80
0,3 3 5 50 6 3 2,8 0,6 100 Z4650/2,8x0,6x100
0,3 3 5 60 6 3 2,8 0,6 125 Z4650/2,8x0,6x125
0,3 3 5 80 6 3 2,8 0,6 160 Z4650/2,8x0,6x160
0,3 3 5 40 6 3 2,8 0,8 80 Z4650/2,8x0,8x80
0,3 3 5 50 6 3 2,8 0,8 100 Z4650/2,8x0,8x100