Z491/d1xd2 | Levegőztető elemek | Kilökés | Z | Termék katalógus | HASCO Portal
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
Z491/d1xd2

Levegőztető szelep, pneumatikus

Z491/d1xd2

max. 250°C
Ampcoloy 940

Az árak és a kosár bejelentkezés után láthatóak.
Regisztráció

A termékváltozat kiválasztása

Typ k1 l2 l1 d1 d2 Termékszám CAD adatok
2 5 16 8 8 6 Z491/8x6
1 5 21 13 12 8 Z491/12x8
1 6 22 12 16 10 Z491/16x10