Z477/d1xl1 | Lyukasztók | Kilökés | Z | Termék katalógus | HASCO Portal
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
Z477/d1xl1

Lyukasztó, kúpos fejjel

Z477/d1xl1

HSS
DIN 9861-DA

Az árak és a kosár bejelentkezés után láthatóak.
Regisztráció

A termékváltozat kiválasztása

r1 Tol.r1 k1 d2 Tol.d2 d1 l1 Termékszám CAD adatok
0,4 +0,3 1,2 1,8 +/-0,05 1 71 Z477/1x71