Z1401/d1xl1 | Végállás érzékelők | Szerszám védelem | Méréstechnika | Z | Termék katalógus | HASCO Portal
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
Z1401/d1xl1

Csatlakozó kábel, egyenes

Z1401/d1xl1

max. 90°C

Az árak és a kosár bejelentkezés után láthatóak.
Regisztráció

A termékváltozat kiválasztása

A l2 d2 d1 l1 Termékszám CAD adatok
0,25 30 10 M8x1 5000 Z1401/8x1x5000
0,34 42 14,5 M12x1 5000 Z1401/12x1x5000