Z1402/d1xl1 | Végállás érzékelők | Szerszám védelem | Méréstechnika | Z | Termék katalógus | HASCO Portal
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
Z1402/d1xl1

Csatlakozó kábel, 90°-os

Z1402/d1xl1

max. 90°

Az árak és a kosár bejelentkezés után láthatóak.
Regisztráció

A termékváltozat kiválasztása

A h1 l2 d2 d1 l1 Termékszám
0,25 17 26 10 M8x1 5000 Z1402/8x1x5000
0,34 27 38 14 M12x1 5000 Z1402/12x1x5000