Z1473/Snxd1 | Végállás érzékelők | Szerszám védelem | Méréstechnika | Z | Termék katalógus | HASCO Portal
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
Z1473/Snxd1

Végállásérzékelő, hengeres, induktív

Z1473/Snxd1

max. 70°C

Az árak és a kosár bejelentkezés után láthatóak.
Regisztráció

A termékváltozat kiválasztása

Sn d1 Termékszám CAD adatok
2 6,5 Z1473/2x6,5