Z1420/Typ | Végálláskapcsoló | Szerszám védelem | Méréstechnika | Z | Termék katalógus | HASCO Portal
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
Z1420/Typ

Végálláskapcsoló, mechanikus

Z1420/Typ

Az árak és a kosár bejelentkezés után láthatóak.
Regisztráció

A termékváltozat kiválasztása

Typ Termékszám CAD adatok
1 Z1420/1

The mechanical HASCO limit switch Z 1420 /... is used in injection moulding tools to monitor the exact position of the ejector assemblies.

There are also various ways in which it can be used in the construction of tools and appliances where the exact end positions must be detected (e.g. moved cores, stripper plates).

The switching distance can be set up using an Allen key.

One quarter turn changes the switching point by approximately 0.15 mm.

Special Features

  • Movement sequences detect the exact end position
  • Avoids damage to tools
  • Operation height can be specified (3 - 5 mm)
  • Extremely flat design
  • Adapted to Z 55 /... support discs
  • Includes 1 mm spacer to set the height
  • Moisture-proof in accordance with IP 41
  • Can be adjusted on the machine
  • Maximum operational temperature + 80 °C

Minden termék a kategóriából - Végálláskapcsoló
Z1420/Typ
Z1420/...