Z1761/d1xl1xw1 | Csúszka mechanika | Csúszkarendszerek | Mozgó szerszámelemek | Z | Termék katalógus | HASCO Portal
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
Z1761/d1xl1xw1

Fogasléc, ferde fogazás, kétoldalon

Z1761/d1xl1xw1

1.2312
1080 N/mm²

Az árak és a kosár bejelentkezés után láthatóak.
Regisztráció

A termékváltozat kiválasztása

d1 l1 w1 Termékszám CAD adatok
25 125 45
Z1761/25x125x45
25 160 45
Z1761/25x160x45
25 200 45
Z1761/25x200x45