Z1814/b1xl1xh1 | Csúszkaegysgéek | Csúszkarendszerek | Mozgó szerszámelemek | Z | Termék katalógus | HASCO Portal
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
Z1814/b1xl1xh1

Illesztő tárcsa

Z1814/b1xl1xh1

50 HRC
1.0715 / 1.7131

Az árak és a kosár bejelentkezés után láthatóak.
Regisztráció

A termékváltozat kiválasztása

r1 d1 b1 l1 h1 Termékszám CAD adatok
3,7 6,6 10 21 3 Z1814/10x21x3
3,7 9 12 29 3 Z1814/12x29x3