Z1893/d1xh1 | Csúszkarögzítők | Csúszkarendszerek | Mozgó szerszámelemek | Z | Termék katalógus | HASCO Portal
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
Z1893/d1xh1

Rögzítő elem, csúszkabiztosításhoz

Z1893/d1xh1

max. 218 °C

Az árak és a kosár bejelentkezés után láthatóak.
Regisztráció

A termékváltozat kiválasztása

a1 d2 d1 h1 Termékszám CAD adatok
4,85 M3 16 6,35 Z1893/16x6,35
6,35 M3 19 6,35 Z1893/19x6,35
7,6 M3 22 6,35 Z1893/22x6,35