Z1896/d1 | Csúszkarögzítők | Csúszkarendszerek | Mozgó szerszámelemek | Z | Termék katalógus | HASCO Portal
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
Z1896/d1

Csúszkabiztosítás retesz, DLC, hengeres

Z1896/d1

max. 180 °C
1.2767
DLC

Az árak és a kosár bejelentkezés után láthatóak.
Regisztráció

A termékváltozat kiválasztása

F2 F1 r1 Ln L0 k1 h2 h1 t1 b1 l1 d3 d2 d1 Termékszám CAD adatok
34 28 0,4 7,5 12 1,4 1 7 6,3 7 6,6 8,4 5,3 7 Z1896/7
42 38 0,5 10 16 2 1,8 10 9 10 9,6 12 8,3 10 Z1896/10
92 38 0,8 16 18 3 2,8 15 14 15 14 18 12 15 Z1896/15

The new HASCO slide retainer Z 1895 /... and slide retainer catch Z 1896 /...  are noted for their frictional and positive-locking connection. Slide positions are secured and reliably locked via a positive connection.

Special Features

  • DLC-coated
  • Lubricant-free production
  • Optimum corrosion protection
  • Service temperature up to 180 °C
  • Compact design
  • Holding force of 3.4 - 9.2 kg
  • Catch design for minimal build volumes
  • The slide retainer can be replaced on the machine