Z1897/d1 | Csúszkarögzítők | Csúszkarendszerek | Mozgó szerszámelemek | Z | Termék katalógus | HASCO Portal
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
Z1897/d1

Csúszkabiztosítás-végálláskapcsoló, SmartLock

Z1897/d1

max. 121°C

Az árak és a kosár bejelentkezés után láthatóak.
Regisztráció

A termékváltozat kiválasztása

h2 h1 b1 l1 d1 Termékszám CAD adatok
15 35,09 28,8 30,4 14,2 Z1897/14,2

The new HASCO SmartLock Z 1897/... has been specially developed for use in injection moulds. It combines the advantages of a slide retainer with those of a limit switch for the first time.

Its friction locking and electric position sensing permit the risk-free use of slides.

Special Features

  • Precise end position control
  • Continuous monitoring of the end position
  • Protects the mould against damage through a premature closing movement
  • Service temperature up to 121°C max.
  • User-friendly mounting
  • Ready for immediate use with a pre-assembled cable
  • Includes fixing material
  • Fibre glass-reinforced nylon with a steel body
  • Holding force 7.7
  • 12.1 kg

Minden termék a kategóriából - Csúszkarögzítők
Z1897/d1
Z1897/...
Z1892/d1xh1
Z1892/...
Z1893/d1xh1
Z1893/...
Z1896/d1
Z1896/...
Z1895/d1
Z1895/...