Z1821/h1xs1xb1 | Nyomólapok | Csúszkarendszerek | Mozgó szerszámelemek | Z | Termék katalógus | HASCO Portal
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
Z1821/h1xs1xb1

Nyomólap

Z1821/h1xs1xb1

53 HRC
1.2842

Az árak és a kosár bejelentkezés után láthatóak.
Regisztráció

A termékváltozat kiválasztása

Typ r1 h2 a2 a1 d2 d1 h1 s1 b1 Termékszám CAD adatok
1 1,5 11 - 4,5 8,3 4,3 12 4 18 Z1821/12x4x18
1 1,5 11 - 4,5 8,3 4,3 12 4 22 Z1821/12x4x22
2 1,5 11 16 4,5 8,3 4,3 12 4 30 Z1821/12x4x30
2 1,5 11 36 4,5 8,3 4,3 12 4 50 Z1821/12x4x50
1 1,5 15 - 7 8,3 4,3 16 4 18 Z1821/16x4x18
1 1,5 15 - 7 8,3 4,3 16 4 22 Z1821/16x4x22
2 1,5 15 16 7 8,3 4,3 16 4 30 Z1821/16x4x30
2 1,5 15 36 7 8,3 4,3 16 4 50 Z1821/16x4x50
2 1,5 19 16 10 8,3 4,3 20 4 30 Z1821/20x4x30
2 1,5 19 24 10 8,3 4,3 20 4 38 Z1821/20x4x38
Minden termék a kategóriából - Nyomólapok
Z1821/h1xs1xb1
Z1821/...
Nyomólap
Z1831/h1xs1xl1
Z1831/...
Nyomólap
Z1832/h1xs1xl1
Z1832/...
Nyomólap