Z1820/h1xb1 | Záróékek | Csúszkarendszerek | Mozgó szerszámelemek | Z | Termék katalógus | HASCO Portal
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
Z1820/h1xb1

Záróék, egoldalas

Z1820/h1xb1

60 HRC
1.2162

Az árak és a kosár bejelentkezés után láthatóak.
Regisztráció

A termékváltozat kiválasztása

Typ h3 h2 t2 t1 a4 a3 a2 a1 b2 l2 l1 d3 d2 d1 h1 b1 Termékszám CAD adatok
1 5 11 5,7 5 4,5 13 - - 10 8 20 10 M6 M4 12 18 Z1820/12x18
1 5 11 5,7 5 4,5 13 - - 12 8 20 10 M6 M4 12 22 Z1820/12x22
2 5 11 5,7 5 4,5 13 16 - 20 8 20 10 M6 M4 12 30 Z1820/12x30
3 5 11 5,7 5 4,5 13 36 24 40 8 20 10 M6 M4 12 50 Z1820/12x50