Z1561/d1xd2xb1 | Csapágyak | Hajtómű elemek | Mozgó szerszámelemek | Z | Termék katalógus | HASCO Portal
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
Z1561/d1xd2xb1

Hengergörgős csapágy

Z1561/d1xd2xb1

DIN 5412-1

Az árak és a kosár bejelentkezés után láthatóak.
Regisztráció

A termékváltozat kiválasztása

min.r2 min.r1 d1 d2 b1 Termékszám CAD adatok
0,3 0,6 15 35 11
Z1561/15x35x11
0,6 1 20 47 14 Z1561/20x47x14
0,6 1 25 52 15 Z1561/25x52x15
0,6 1 30 62 16 Z1561/30x62x16
0,6 1 35 72 17 Z1561/35x72x17

HASCO cylindrical roller bearings Z 1561/... have a high radial loadbearing capacity through the linear contact between the roller and the tracks. They are particularly suited to high-speed applications.

Special Features

  • Max. service temperature 120 °C
  • Can also be used as a floating bearing axially in one direction
  • Dismantlable unit facilitates installation
  • High load-bearing capacity
  • Takes up radial and axial forces