Z1567/d1xl1 | Csapágyak | Hajtómű elemek | Mozgó szerszámelemek | Z | Termék katalógus | HASCO Portal
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
Z1567/d1xl1

Tűgörgős csapágy

Z1567/d1xl1

DIN EN ISO 683-17

Az árak és a kosár bejelentkezés után láthatóak.
Regisztráció

A termékváltozat kiválasztása

r1 d2 d1 l1 Termékszám CAD adatok
0,3 15 8 16 Z1567/8x16
0,3 17 10 16 Z1567/10x16
0,3 19 12 16 Z1567/12x16
0,3 22 14 16 Z1567/14x16
0,3 23 15 16 Z1567/15x16
0,3 24 16 16 Z1567/16x16
0,3 26 18 16 Z1567/18x16
0,3 28 20 20 Z1567/20x20
0,3 29 21 20 Z1567/21x20
0,3 30 22 20 Z1567/22x20

The new HASCO needle bearing Z 1567/... is particularly space-saving in the radial direction and optimally suited as a bearing for threaded cores.

Special Features

  • Max. service temperature 120 °C
  • High load-bearing capacity for a low installation height
  • Bigger support area through the needles
  • No inside ring
  • Coordinated with threaded cores Z 1550 /...
  • Re-lubrication possible