Z1568/d1xd2xh1 | Csapágyak | Hajtómű elemek | Mozgó szerszámelemek | Z | Termék katalógus | HASCO Portal
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
Z1568/d1xd2xh1

Illesztő alátét

Z1568/d1xd2xh1

~ 1.4303
~ DIN 988

Az árak és a kosár bejelentkezés után láthatóak.
Regisztráció

A termékváltozat kiválasztása

d1 d2 h1 Termékszám CAD adatok
11 17 0,1 Z1568/11x17x0,1
13 19 0,1 Z1568/13x19x0,1
16 22 0,1 Z1568/16x22x0,1
18 25 0,1 Z1568/18x25x0,1
22 32 0,1 Z1568/22x32x0,1
28 40 0,1 Z1568/28x40x0,1
32 45 0,1 Z1568/32x45x0,1
37 47 0,1 Z1568/37x47x0,1
42 52 0,1 Z1568/42x52x0,1
48 60 0,1 Z1568/48x60x0,1

The HASCO adjusting washers Z 1568 /... can offset axial play from manufacturing tolerances. 

Any required combination can be achieved in thickness increments of 0.1 mm. 

Special Features

  • Simple means of offsetting axial play
  • Corrosion resistant
  • Coordinated with needle-thrust ball bearing Z 1564/... and cylindrical roller bearing Z 1566/...
  • Time savings through easy fitting