Z1520/d1xp1/L/l1 | Meghajtó elemek | Hajtómű elemek | Mozgó szerszámelemek | Z | Termék katalógus | HASCO Portal
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
Z1520/d1xp1/L/l1

Menetes anya, meredek elmelkedésű, bal menetű

Z1520/d1xp1/L/l1

2.0550

Az árak és a kosár bejelentkezés után láthatóak.
Regisztráció

A termékváltozat kiválasztása

Typ n1 t1 b1 l4 l3 l2 d2 d1 p1 R l1 Termékszám CAD adatok
1 5 2,8 6 11 28 50 28 Tr16 50 L 50 Z1520/16x50/L/50
2 5 2,8 6 15 40 50 28 Tr16 50 L 80 Z1520/16x50/L/80
1 5 2,8 6 11 28 50 28 Tr16 63 L 50 Z1520/16x63/L/50
2 5 2,8 6 15 40 50 28 Tr16 63 L 80 Z1520/16x63/L/80