Z1540/b1xl1xm1 | Meghajtó elemek | Hajtómű elemek | Mozgó szerszámelemek | Z | Termék katalógus | HASCO Portal
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
Z1540/b1xl1xm1

Fogasléc

Z1540/b1xl1xm1

1.7225
1080 N/mm²

Az árak és a kosár bejelentkezés után láthatóak.
Regisztráció

A termékváltozat kiválasztása

p1 z1 h3 h2 h1 l3 l2 Tol.l1 b1 l1 m1 Termékszám CAD adatok
3,14 90 12,5 11,2 13,5 2,9 282,5 0,5 16 315 1 Z1540/16x315x1
3,14 117 12,5 11,2 13,5 2,9 367,35 0,5 16 400 1 Z1540/16x400x1
3,14 149 12,5 11,2 13,5 2,9 467,85 0,5 16 500 1 Z1540/16x500x1
3,14 190 12,5 11,2 13,5 2,9 596,65 0,5 16 630 1 Z1540/16x630x1
3,93 92 16 14,4 17,25 3,7 361,05 0,5 18 400 1,25 Z1540/18x400x1,25
3,93 117 16 14,4 17,25 3,7 459,25 0,5 18 500 1,25 Z1540/18x500x1,25
3,93 150 16 14,4 17,25 3,7 588,8 0,5 18 630 1,25 Z1540/18x630x1,25
3,93 193 16 14,4 17,25 3,7 757,7 0,5 18 800 1,25 Z1540/18x800x1,25
4,71 95 18 16,1 19,5 4,5 447,45 1 20 500 1,5 Z1540/20x500x1,5
4,71 123 18 16,1 19,5 4,5 579,4 1 20 630 1,5 Z1540/20x630x1,5