Z1547/b1xl1xm1
Fogasléc egység, etázs szerszám, fogaskerékházhoz
Az árak és a kosár bejelentkezés után láthatóak.
A termékváltozat kiválasztása
r1 |
p1 |
z1 |
h3 |
h2 |
h1 |
t1 |
a3 |
a2 |
a1 |
b2 |
l3 |
l2 |
d1 |
b1 |
l1 |
m1 |
Termékszám |
CAD adatok |
6 |
7,85 |
90 |
25 |
22,6 |
27,5 |
5 |
84 |
30 |
95,5 |
40 |
13 |
60 |
M8 |
28 |
800 |
2,5 |
Z1547/28x800x2,5
|
|
10 |
15,7 |
69 |
37 |
29 |
42 |
6 |
156 |
50 |
120 |
60 |
18,6 |
100 |
M12 |
40 |
1200 |
5 |
Z1547/40x1200x5
|
|
Stack moulds are a technically and economically advantageous alternative to bigger machines and moulds.
The HASCO components – the gear housing Z 1545 /... and the rack unit Z 1547/... – permit simple and repeatable implementation of the synchronous control of stack moulds.
Using stack moulds doubles production capacities for the same size of mould and makes for more efficient machine utilisation.
Minden termék a kategóriából - Meghajtó elemek
Z1500/.../L
Menetes orsó, meredek elmelkedésű, bal menetű
Z1500/.../R
Menetes orsó, meredek elmelkedésű, jobb menet...
Z1520/.../L
Menetes anya, meredek elmelkedésű, bal menetű
Z1520/.../R
Menetes anya, meredek elmelkedésű, jobb menet...
Z1545/...
Fogaskerékház, etázs szerszám
Z1547/...
Fogasléc egység, etázs szerszám, fogaskerékhá...