Z1550/d1xl1xz1xm1 | Menetes orsók | Hajtómű elemek | Mozgó szerszámelemek | Z | Termék katalógus | HASCO Portal
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
Z1550/d1xl1xz1xm1

Menetmag, előgyártmány

Z1550/d1xl1xz1xm1

1.2767
830 N/mm²

Az árak és a kosár bejelentkezés után láthatóak.
Regisztráció

A termékváltozat kiválasztása

t1 b1 l3 l2 d3 d2 d1 l1 z1 m1 Termékszám CAD adatok
4 16,5 186,5 45 16 14 10,5 125 14 1 Z1550/10,5x125x14x1
4 16,5 186,5 45 18 16 13 125 16 1 Z1550/13x125x16x1
4 16,5 186,5 45 19 17 14 125 17 1 Z1550/14x125x17x1
4 16,5 186,5 45 20 18 15 125 18 1 Z1550/15x125x18x1
4 16,5 186,5 45 21 19 16 125 19 1 Z1550/16x125x19x1
4 16,5 186,5 45 23 21 18 125 21 1 Z1550/18x125x21x1