Z2700/d1 | Csatlakoztató elemek | Hidraulikus elemek | Mozgó szerszámelemek | Z | Termék katalógus | HASCO Portal
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
Z2700/d1

Egyenes csatlakozócsonk

Z2700/d1

Acél
DIN EN ISO 8434-1 (DIN 2353)

Az árak és a kosár bejelentkezés után láthatóak.
Regisztráció

A termékváltozat kiválasztása

Typ sw1 d1 Termékszám CAD adatok
G06L 12 M12x1,5 Z2700/12x1,5
G08L 14 M14x1,5 Z2700/14x1,5
G10L 17 M16x1,5 Z2700/16x1,5
G12L 19 M18x1,5 Z2700/18x1,5
G15L 24 M22x1,5 Z2700/22x1,5