Z2704/d1 | Csatlakoztató elemek | Hidraulikus elemek | Mozgó szerszámelemek | Z | Termék katalógus | HASCO Portal
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
Z2704/d1

Egyenes összekötő csavarzat hollandi

Z2704/d1

Acél
DIN EN ISO 8434-1 (DIN 2353)

Az árak és a kosár bejelentkezés után láthatóak.
Regisztráció

A termékváltozat kiválasztása

Typ sw1 d1 Termékszám CAD adatok
GZ06L 14 M12x1,5 Z2704/12x1,5
GZ08L 17 M14x1,5 Z2704/14x1,5
GZ10L 19 M16x1,5 Z2704/16x1,5
GZ12L 22 M18x1,5 Z2704/18x1,5
GZ15L 27 M22x1,5 Z2704/22x1,5