Z1695/d1 | Kétlépcsős kilökők | Mozgó szerszámelemek | Z | Termék katalógus | HASCO Portal
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
Z1695/d1

Kétlépcsős kilökő, DLC, központi, H1: együtt, H2: hátsó

A termékváltozat kiválasztása

sw3 sw2 sw1 k2 k1 l9 l8 l6 l5 l4 l3 l2 l1 d7 d6 d5 d4 d3 d2 min.H1 max.H1 min.H2 max.H2
36 46 17 18 6 10 52 58 17 175 82 141 278 9 50 31 52 M52x1,5 M40x1,5 4 36 6 48
41 55 19 18 7 10 60 66 17 207 89 163 329 9 56 36 60 M60x1,5 M45x1,5 5 50 8 60
50 65 27 16 8 12 82 101 22 257 106 196 429 11 70 44 72 M72x1,5 M55x1,5 6 60 10 86
d1 Termékszám CAD adatok
22 Z1695/22
25 Z1695/25
32 Z1695/32
Minden termék a kategóriából - Kétlépcsős kilökők
Z1696/d1
Z1696/...
Z1697/d1
Z1697/...
Z1695/d1
Z1695/...
Z169/d1
Z169/...
Z1692/d1xmax.H1
Z1692/...
Z1691/d1
Z1691/...