text.skipToContent text.skipToNavigation

Z1592/d1xl1

Kuplungcsap, előgyártmány

Z1592/d1xl1

58 HRC
1.2764

Az árak és a kosár bejelentkezés után láthatóak.
Regisztráció

A termékváltozat kiválasztása

sw1 l3 l2 d1 l1 Termékszám CAD adatok
14 220 50 18 200 Z1592/18x200
19 273 60 24 250 Z1592/24x250
24 306 70 30 280 Z1592/30x280