Z159/d2xd1 | Kilökő kuplungok | Mozgó szerszámelemek | Z | Termék katalógus | HASCO Portal
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
Z159/d2xd1

Kidobókuplung, pneumatikus

Z159/d2xd1

EUROMAP 11 Part 5

Az árak és a kosár bejelentkezés után láthatóak.
Regisztráció

A termékváltozat kiválasztása

Typ b1 l3 l2 l1 d5 d4 d3 d2 d1 Termékszám CAD adatok
1 0,7 20 28 65 50 64 20,5 18 - Z159/18
2 0,7 20 28 65 50 64 - 18 M16 Z159/18x16
1 1 23 36 70 60 78 24,5 24 - Z159/24
2 1 23 36 70 60 78 - 24 M20 Z159/24x20
1 1,2 26 45 75 70 92 30,5 30 - Z159/30
2 1,2 26 45 75 70 92 - 30 M24 Z159/30x24